(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ยึด ยาว แบบมีรูสกรู.
รุ่น | แคลมป์ยึด เดี่ยว | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637CL-16 ในชุด แคลมป์ยึด ยาว แบบมีรูสกรู
รหัสสินค้า |
---|
EA637CL-12 |
EA637CL-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โบลท์ รองรับการใช้งาน | ความกว้างรวม (mm) | ความยาวรวม (mm) | ขนาด | JAN Code | น้ำหนัก | ไซส์ N | ฉันขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,991.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | M12 | 35 | 156 | 20mm | 4548745356908 | 600g | 106mm | 30mm | ||
฿ 9,238.21 | 1 ชิ้น | 8 วัน | M20 | 60 | 298 | 40mm | 4548745356922 | 3900g | 221mm | 47mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง