(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ยึด แบบมีรูสกรู
วัสดุ: เหล็กกล้าชุบแข็ง
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รุ่น | แคลมป์ยึด เดี่ยว | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637CK-16 ในชุด แคลมป์ยึด แบบมีรูสกรู
รหัสสินค้า |
---|
EA637CK-12 |
EA637CK-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โบลท์ รองรับการใช้งาน | ความกว้างรวม (mm) | ความยาวรวม (mm) | ขนาด | JAN Code | น้ำหนัก | ไซส์ N | ฉันขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,146.66 | 1 ชิ้น | 8 วัน | M12 | 35 | 110 | 20mm | 4548745356878 | 340g | 82mm | 21.5mm | ||
฿ 6,288.37 | 1 ชิ้น | 8 วัน | M20 | 50 | 200 | 40mm | 4548745356892 | 1800g | 150mm | 38.0mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง