1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด แบบมีรูสกรู (รหัสสินค้า)

ESC JIG

แคลมป์ยึด แบบมีรูสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,146.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ยึด แบบมีรูสกรู
วัสดุ: เหล็กกล้าชุบแข็ง
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA637CK-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโบลท์ รองรับการใช้งาน ความกว้างรวม
(mm)
ความยาวรวม
(mm)
ขนาด JAN Code น้ำหนัก ไซส์ N ฉันขนาด

฿ 2,146.66

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน M123511020mm4548745356878340g82mm21.5mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แคลมป์ยึด เดี่ยว วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า ชุบแข็ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637CK-12 ในชุด แคลมป์ยึด แบบมีรูสกรู

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA637CK-16
EA637CK-20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโบลท์ รองรับการใช้งาน ความกว้างรวม
(mm)
ความยาวรวม
(mm)
ขนาด JAN Code น้ำหนัก ไซส์ N ฉันขนาด

฿ 3,059.88

1 ชิ้น 8 วัน M164014230mm4548745356885770g107mm28.0mm

฿ 6,288.37

1 ชิ้น 8 วัน M205020040mm45487453568921800g150mm38.0mm