1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ขั้น

คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ขั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,543.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ขั้น ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ)

รหัสสินค้า
EA637C-14
EA637C-16
EA637C-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ร่อง T รองรับการใช้งาน อุปกรณ์ในชุด สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 18,543.40

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 45487452158929.52 กก (ชุด)14mmคลองเลื่อย 38 ชิ้น (ขั้น ล็อค: ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ x 4 อัน, สตัดโบลท์: 100 มม. x 2, น็อตหกเหลี่ยม x 6, แหวนอีแปะ x 6, แค แคลมป์ยึด ขั้น: 14 x 100 มม. x 2/14 x 160 มม. × 2 ชิ้น, T - โบลท์ ร่องตัว T: 50 มม. × 2 ชิ้น/80 มม. × 4 ชิ้น/125 มม. × 4 ชิ้น, น๊อตตัวเมีย ต่อ × 2 ชิ้น)M12

฿ 28,816.00

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 4548745215908-16mmคลองเลื่อย 38 ชิ้น (ขั้น ล็อค: ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ x 4 อัน, สตัดโบลท์: 100 มม. x 2, น็อตหกเหลี่ยม x 6, แหวนอีแปะ x 6, แค แคลมป์ยึด ขั้น: 14 x 100 มม. x 2/14 x 160 มม. × 2 ชิ้น, ร่องตัว T - โบลท์: 63 มม. × 2 ชิ้น/100 มม. × 4 ชิ้น/160 มม. × 4 ชิ้น, น๊อตตัวเมีย ต่อ × 2 ชิ้น)M14

฿ 24,824.82

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 4548745215915-18mmคลองเลื่อย 38 ชิ้น (แม่กุญแจ ขั้น: ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ x 4 อัน, สตัด โบลท์ โบลท์: 100 มม. x 2, น็อตหกเหลี่ยม x 6, แหวนรอง แบบแบน x 6, แคลมป์ยึด ขั้น: 18 x 125 มม. x 2/18 x 200 มม. × 2 ชิ้น, ร่องตัว T - โบลท์: 63 มม. × 2 ชิ้น/100 มม. × 4 ชิ้น/160 มม. × 4 ชิ้น, น๊อตตัวเมีย ต่อ × 2 ชิ้น)M16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น อุปกรณ์แคลมป์/อุปกรณ์สิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า ชุบแข็ง อุปกรณ์แคลมป์/ตัวเลือก หน่วย
วิธี แคลมป์ยึด แบบอยู่กับที่ สกรู ด้านบน