(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประแจ ขาพิน บานพับEA613XS-11

ประแจ ขาพิน บานพับEA613XS-11

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA613XS-11

รหัสรุ่น
EA613XS-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,595.00

WRENCH SPANNER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/4" (1/2" สำหรับ -11 เท่านั้น)
· วัสดุ- เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
·ใช้ร่วมกับที่ มือจับ ที่มีไดรฟ์ แบบเหลี่ยม เดียวกัน
·ราคาของ ขาพิน สำหรับเปลี่ยนเป็นราคาสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้น
· ขาพิน เปิด - 18 ถึง 40 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน -4 มม
· ความยาวรวม - 120 mm

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA613XS-11

รหัสรุ่น
EA613XS-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,595.00

WRENCH SPANNER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1