(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EA579AH-7 |
EA579AH-9 |
EA579AH-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การประยุกต์ใช้งาน | น้ำหนัก | ขนาด มือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 210mm | 80g | 150mm | ||
฿ 1,156.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 225mm | 110g | 210mm | ||
฿ 1,350.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 240mm | 140g | 240mm |
เหมาะสำหรับฉาบผนัง ฯลฯ
ความหนา ใบมีดลบคม: 0.3 mm
ความยาวของ ใบมีดลบคม: 45 mm
วัสดุ: ใบมีด: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ,มือจับ: ไม้
ความฝืด: อ่อนนุ่ม
รหัสรุ่น |
---|
EA579AH-7 |
EA579AH-9 |
EA579AH-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การประยุกต์ใช้งาน | น้ำหนัก | ขนาด มือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 210mm | 80g | 150mm | ||
฿ 1,156.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 225mm | 110g | 210mm | ||
฿ 1,350.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 240mm | 140g | 240mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง