(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

(+)(-) ชุดไดรเวอร์กริปไฟฟ้าแบบสั้นEA564AL-31

(+)(-) ชุดไดรเวอร์กริปไฟฟ้าแบบสั้นEA564AL-31

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA564AL-31

รหัสรุ่น
EA564AL-31
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 912.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· < รายละเอียด คลองเลื่อย >: สินค้าชุด 6 ชุด
· ตัว ชุดขับมอเตอร์ แม่เหล็ก: 69 มม.
· มิติ มือจับ หกเหลี่ยม: 1/4
· บิต: (+)#1 × #2· (+)#2 × #3· (-) 3 × 4 มม. · (-) 4.5 × 5.5 มม. · (-) 6 × 6.5 มม.
· ความยาวบิต: 65 mm
· เรซิ่น พร้อม เคส

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA564AL-31

รหัสรุ่น
EA564AL-31
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 912.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1