(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[6 ชิ้น](+) (-) ไขควง ตัวจับชิ้นงาน อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA557AM-600

[6 ชิ้น](+) (-) ไขควง ตัวจับชิ้นงาน อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA557AM-600

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA557AM-600

รหัสรุ่น
EA557AM-600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,135.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· < รายละเอียด คลองเลื่อย >: คลองเลื่อย 6 ชิ้น
· (+) ตัว ชุดขับมอเตอร์: ปลาย x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา · ความยาว เพลา #1 × 5.0 มม.·75 มม.#2 × 6.3 มม.·100 มม.#3 × 6.3 มม.·150 มม.
· (-) ตัว ชุดขับมอเตอร์: ใบมีดลบคม กว้าง x หนา · เพลา ยาว5.5 × 0.8 มม.·75 มม.6.0 × 0.9 มม.·100 มม.8.0 × 0.9 มม.·150 มม.
·ด้วย แม่เหล็ก
·พร้อม กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง
·สีและ วัสดุ ของ กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA557AM-600

รหัสรุ่น
EA557AM-600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,135.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1