(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

คลองเลื่อย เครื่องมือ งานซ่อมบำรุง จักรยานEA550PJ-5

คลองเลื่อย เครื่องมือ งานซ่อมบำรุง จักรยานEA550PJ-5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550PJ-5

รหัสรุ่น
EA550PJ-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,237.00

BIT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ประแจ ประแจหกเหลี่ยม - 5 mm
· ความยาวบิต - 25 mm
· (+) บิต - # 2
· Hex บิต - 3, 4, 6 มม
· ตัวต่อดอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง - ตัวเมีย 1/4" x 5 มม. ตัวเมีย
· ก้านโยก ยาง (2 ชิ้น) - ความยาวรวม 89.5 mm
· ความยาวรวม เมื่อเก็บไว้: เพียง 100 x 35 มม. พกพาสะดวกและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550PJ-5

รหัสรุ่น
EA550PJ-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,237.00

BIT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1