(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ที่ มือจับ ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด งานละเอียด 3.5cNm (ESD)EA550MT

ที่ มือจับ ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด งานละเอียด 3.5cNm (ESD)EA550MT

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550MT

รหัสรุ่น
EA550MT SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,869.00

฿ 14,295.20

PRECISION TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ช่วง แรงบิด (นาโนเมตร) - 3.5Ncm
· ความแม่นยำ- ± 10%
· แทรก-dia, 4 mm
· ความยาว - 129 mm
·เหมาะกับ EA550MS-1 ถึง 36
·เนื่องจากมี ตัวจับชิ้นงาน เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตจึงสามารถหลุดรอดได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550MT

รหัสรุ่น
EA550MT SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,869.00

฿ 14,295.20

PRECISION TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1