(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้]คลองเลื่อย ชุดขับมอเตอร์EA550BT-2

[เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้]คลองเลื่อย ชุดขับมอเตอร์EA550BT-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550BT-2

รหัสรุ่น
EA550BT-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,170.83

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· Hex ก้าน - 1/4
· ความยาวบิต - 89 mm
· ความยาว มือจับ - 119 mm
· (+) บิต - # 1, # 2, # 3
· (-) บิต - 1.2 x 6.5 มม
· ดอกสว่าน Torx (ทนต่อการงัดแงะ) - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
· ดอกสว่าน Hex (ทนต่อการงัดแงะ) - 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm
· คลองเลื่อย แรงบิด - # 6, # 8, # 10
· สกรูหัว Tri-Wing บิต - # 1, # 2, # 3, # 4
· Pozidriv บิต - # 1, # 2, # 3
·ประแจบิต - # 4, # 6, # 8, # 10
· คลองเลื่อย ความยาว - 194 mm

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550BT-2

รหัสรุ่น
EA550BT-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,170.83

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1