(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[สเตนเลส]กรรไกร งานละเอียดEA540ME-17

[สเตนเลส]กรรไกร งานละเอียดEA540ME-17

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA540ME-17

รหัสรุ่น
EA540ME-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 955.00

CUTTER KNIFE SCISSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ใบมีดลบคม - สเตนเลส
·การขัดเงา
· ความยาว:90 มม
·ความยาว ใบมีดลบคม:25 มม
· ปลาย ใบมีดลบคม:แบบตรง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA540ME-17

รหัสรุ่น
EA540ME-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 955.00

CUTTER KNIFE SCISSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1