(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

จีบคีม Molive Drabular ปลั๊กEA538CN

จีบคีม Molive Drabular ปลั๊กEA538CN

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA538CN

รหัสรุ่น
EA538CN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,875.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน:ปลั๊ก 8P8C / RJ-45, 6P6C / RJ-12,6P2C / RJ-11, 4P4C และ 4P2C
· เต็มความยาว:185 มม
·น้ำหนัก:380 ก
· มือจับ วัสดุ:โพลีโพรพีลีน
· ฟังก์ชั่น:ด้วยแถบลวดเครื่องตัดลวด
· ด้ามจับ เปิดด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ สปริง
·สำหรับตัดและลอกริบบิ้น สายไฟ โทรศัพท์สำหรับการจีบ เทอร์มินอล โมดูลา ร์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA538CN

รหัสรุ่น
EA538CN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,875.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1