(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ESD]คีมตัด งานละเอียด คลองเลื่อย คีมEA537KV

[ESD]คีมตัด งานละเอียด คลองเลื่อย คีมEA537KV

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/08/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA537KV

รหัสรุ่น
EA537KV SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 43,170.00

฿ 33,180.46

PRECISION NIPPER PLIER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·น้ำหนัก - 585g
· มิติ เคส -160 × 210 × 50 (H) มม. <รายละเอียด คลองเลื่อย >
· [ESD] ปลายคีมปากแบนที่มีความแม่นยำ:3.5 x 1.5 มม
· [ESD] ปลายคีมปากแหลมแบบเปิดครึ่งรอบ:1.5 x 1.5 มม
· [ESD] ปลายคีมปากแหลมที่มีความแม่นยำในการเปิด:1.0 x 2.0 มม
· [ESD] หัว คีมตัด งานละเอียด - ขดลวด stl ที่อ่อนนุ่ม:0.2 ถึง 1.0 มม
· [ESD] คีมตัด หัว แบบกลม งานละเอียด - ขดลวด stl ที่อ่อนนุ่ม:0.2 ถึง 1.5 มม
· [ESD] หัวเรียวที่มีความแม่นยำก้ามปู - ลวด stl แบบอ่อน:0.1 ถึง 1.5 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA537KV

รหัสรุ่น
EA537KV SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 43,170.00

฿ 33,180.46

PRECISION NIPPER PLIER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1