(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถบรรทุก 150 กก (อะลูมิเนียม)

รถบรรทุก 150 กก (อะลูมิเนียม)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 25,294.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA520BG-11 SALE
EA520BG-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ความสูง พุชเชอร์ โหลดไฟฟ้า ขนาดแพลตฟอร์ม ความสูง พื้น

฿ 25,294.00

฿ 18,166.15

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน 10 กก 102mm 876mm 740×470mm 165mm

฿ 36,787.00

฿ 20,972.27

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน 13 กก 127mm 901mm 900×600mm 190mm

สเปค พื้นฐาน

  • พิกัดน้ำหนัก กระจายสม่ำเสมอ
    150 กก.
  • วัสดุ ดาดฟ้า
    อะลูมิเนียม
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง สีเทา

รายละเอียดสินค้า

โครงทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กก.
ด้วยกันชนมุม ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสียหาย

รหัสรุ่น
EA520BG-11 SALE
EA520BG-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ความสูง พุชเชอร์ โหลดไฟฟ้า ขนาดแพลตฟอร์ม ความสูง พื้น

฿ 25,294.00

฿ 18,166.15

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน 10 กก 102mm 876mm 740×470mm 165mm

฿ 36,787.00

฿ 20,972.27

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน 13 กก 127mm 901mm 900×600mm 190mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1