(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
60 / 120 มม. เคส เครื่องประดับ【1-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

60 / 120 มม. เคส เครื่องประดับ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 142.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
EA508NA-4
EA508NA-5
EA508NA-24
EA508NA-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก มิติ ภายใน ขนาดภายนอก จำนวน

฿ 174.00

TOOLBOX 1 ชิ้น - 12 วัน 63g - 130×112×60(H)mm 1 ชิ้น

฿ 1,857.00

TOOLBOX 1 ชิ้น - 12 วัน 63 g (ต่อ PC.) - 130×112×60(H)mm 12 ชิ้น

฿ 142.00

TOOLBOX 1 ชิ้น - 12 วัน 66g (ด้านบน) 111 × 111 × 72 (H) มม. (ด้านล่าง) 98 × 98 มม. 120×120×90(H)mm 1 ชิ้น

฿ 1,484.00

TOOLBOX 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 66 g (ต่อ PC.) (ด้านบน) 111 × 111 × 72 (H) มม. (ด้านล่าง) 98 × 98 มม. 120×120×90(H)mm 12 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
รูปทรง ที่เหมาะสำหรับวางซ้อน เครื่องมือ ชิ้นส่วน และสิ่งของขนาดเล็ก
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน
· ขนาด: 130 × 112 × 60 (สูง) มม., 120 × 120 × 90 (สูง) มม.
· จำนวนคน: 1/12

รหัสรุ่น
EA508NA-4
EA508NA-5
EA508NA-24
EA508NA-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก มิติ ภายใน ขนาดภายนอก จำนวน

฿ 174.00

TOOLBOX 1 ชิ้น - 12 วัน 63g - 130×112×60(H)mm 1 ชิ้น

฿ 1,857.00

TOOLBOX 1 ชิ้น - 12 วัน 63 g (ต่อ PC.) - 130×112×60(H)mm 12 ชิ้น

฿ 142.00

TOOLBOX 1 ชิ้น - 12 วัน 66g (ด้านบน) 111 × 111 × 72 (H) มม. (ด้านล่าง) 98 × 98 มม. 120×120×90(H)mm 1 ชิ้น

฿ 1,484.00

TOOLBOX 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 66 g (ต่อ PC.) (ด้านบน) 111 × 111 × 72 (H) มม. (ด้านล่าง) 98 × 98 มม. 120×120×90(H)mm 12 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1