(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EA508NA-11 |
EA508NA-12 |
EA508NA-14 |
EA508NA-15 |
EA508NA-17 |
EA508NA-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก | ขนาดภายนอก | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.00 |
TOOLBOX | 10 ชิ้น | - | 12 วัน | 53g | 140×95×42(H)mm | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,116.00 |
TOOLBOX | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 53 g (ต่อ PC.) | 140×95×42(H)mm | 12 ชิ้น | ||
฿ 188.00 |
TOOLBOX | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100g | 200×108×55(H)mm | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,025.00 |
TOOLBOX | 1 แพ็ค |
12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 100 g (ต่อ PC.) | 200×108×55(H)mm | 12 ชิ้น | ||
฿ 142.00 |
TOOLBOX | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 68g | 140×95×72(H)mm | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,484.00 |
TOOLBOX | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 68 g (ต่อ PC.) | 140×95×72(H)mm | 12 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
รูปทรง ที่เหมาะสำหรับวางซ้อน เครื่องมือ ชิ้นส่วน และสิ่งของขนาดเล็ก
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน
· ขนาด: 140 × 95 × 42 (สูง) มม., 200 × 108 × 55 (สูง) มม., 140 × 95 × 72 (สูง) มม.
· จำนวนคน: 1/12
รหัสรุ่น |
---|
EA508NA-11 |
EA508NA-12 |
EA508NA-14 |
EA508NA-15 |
EA508NA-17 |
EA508NA-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก | ขนาดภายนอก | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.00 |
TOOLBOX | 10 ชิ้น | - | 12 วัน | 53g | 140×95×42(H)mm | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,116.00 |
TOOLBOX | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 53 g (ต่อ PC.) | 140×95×42(H)mm | 12 ชิ้น | ||
฿ 188.00 |
TOOLBOX | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100g | 200×108×55(H)mm | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,025.00 |
TOOLBOX | 1 แพ็ค |
12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 100 g (ต่อ PC.) | 200×108×55(H)mm | 12 ชิ้น | ||
฿ 142.00 |
TOOLBOX | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 68g | 140×95×72(H)mm | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,484.00 |
TOOLBOX | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 68 g (ต่อ PC.) | 140×95×72(H)mm | 12 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง