(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เคส บทความขนาดเล็กEA508K-2

เคส บทความขนาดเล็กEA508K-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA508K-2

  • วัสดุ
    โคโพลีเมอร์ ทนต่อแรงกระแทก
  • ขนาดภายนอก
    95×65×27(H)mm
  • รายละเอียด 1
    จำนวน: 2 ชิ้น
  • สี
    สีเขียว
รหัสรุ่น
EA508K-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 602.00

TOOLBOX 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โคโพลีเมอร์ ทนต่อแรงกระแทก
  • ขนาดภายนอก
    95×65×27(H)mm
  • รายละเอียด 1
    จำนวน: 2 ชิ้น
  • สี
    สีเขียว

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โคพอลิเมอร์ที่ทนต่อแรงกระแทก
· มิติ -95 × 65 × 27 (H) มม
· สี:สีเขียว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA508K-2

  • วัสดุ
    โคโพลีเมอร์ ทนต่อแรงกระแทก
  • ขนาดภายนอก
    95×65×27(H)mm
  • รายละเอียด 1
    จำนวน: 2 ชิ้น
  • สี
    สีเขียว
รหัสรุ่น
EA508K-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 602.00

TOOLBOX 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1