(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส ทูต

เคส ทูต

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 910.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA506KB-1
EA506KB-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก มิติ ภายใน ขนาดภายนอก

฿ 1,317.00

TOOLBOX 1 ชิ้น 12 วัน 390g 278×204×55(H)mm 287×221×78(H)mm

฿ 910.00

TOOLBOX 1 ชิ้น 12 วัน 530g 320 X 234 X 60(H)mm 330×260×85(H)mm

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • รายละเอียด 1
    ไม่มี พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน
· ไม่มี พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่
·น้ำหนัก (กรัม): 390/530

รหัสรุ่น
EA506KB-1
EA506KB-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก มิติ ภายใน ขนาดภายนอก

฿ 1,317.00

TOOLBOX 1 ชิ้น 12 วัน 390g 278×204×55(H)mm 287×221×78(H)mm

฿ 910.00

TOOLBOX 1 ชิ้น 12 วัน 530g 320 X 234 X 60(H)mm 330×260×85(H)mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1