(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้ (มีฝา)

กล่องใส่ของแบบพับได้ (มีฝา)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,037.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
EA506AH-41
EA506AH-42
EA506AH-43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ มิติภายในที่มีประสิทธิภาพ ความสูงเมื่อพับ มิติภายนอก จำนวนชั้นซ้อน ความสูงเมื่อพับ

฿ 4,037.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 201-300 40L 492×333×255(H)mm 88mm 530×366×291(H)mm 6 ขั้น 88mm

฿ 4,419.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 301-400 50L 492×333×304(H)mm 101mm 530×366×340(H)mm 5 ชั้น 101mm

฿ 5,956.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 601-700 401-450 301-400 75L 600×405×310(H)mm 90mm 650×440×341(H)mm 5 ชั้น 90mm

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (ใช้ PP รีไซเคิล 50%)
  • สี
    ใส × น้ำเงิน
  • รายละเอียด 1
    ใช้ วัสดุ รีไซเคิล 50%
  • พิกัดน้ำหนัก
    20 กก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ พับได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้ วัสดุ รีไซเคิล 50%
·วางซ้อนกันได้

รหัสรุ่น
EA506AH-41
EA506AH-42
EA506AH-43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ มิติภายในที่มีประสิทธิภาพ ความสูงเมื่อพับ มิติภายนอก จำนวนชั้นซ้อน ความสูงเมื่อพับ

฿ 4,037.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 201-300 40L 492×333×255(H)mm 88mm 530×366×291(H)mm 6 ขั้น 88mm

฿ 4,419.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 301-400 50L 492×333×304(H)mm 101mm 530×366×340(H)mm 5 ชั้น 101mm

฿ 5,956.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 601-700 401-450 301-400 75L 600×405×310(H)mm 90mm 650×440×341(H)mm 5 ชั้น 90mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1