(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝา (สำหรับ EA506AH-31, 32, 33)

ฝา (สำหรับ EA506AH-31, 32, 33)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,628.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA506AH-36
EA506AH-37
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด ภาชนะ ใช้งานได้

฿ 2,628.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 1-100 530×365×25(H)mm EA506AH-31, -32

฿ 3,070.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 601-700 401-450 - 648×438×23(H)mm EA506AH-33

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (ใช้ PP รีไซเคิล 50%)
  • รายละเอียด 1
    ใช้ วัสดุ รีไซเคิล 50%

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก โพลีโพรพีลีน ที่ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงสูง เป็นฝา ภาชนะ ที่สามารถซ้อนและพับเก็บได้

รหัสรุ่น
EA506AH-36
EA506AH-37
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด ภาชนะ ใช้งานได้

฿ 2,628.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 1-100 530×365×25(H)mm EA506AH-31, -32

฿ 3,070.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 601-700 401-450 - 648×438×23(H)mm EA506AH-33

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1