(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด พลาสติก

ถาด พลาสติก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 343.17 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA506AF-111
EA506AF-112
EA506AF-113
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความจุ

฿ 343.17

CONTAINER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขนาดภายนอก: ขนาดภายใน 322 × 231 × 52 มม: ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ 300 × 210 × 48 มม: 283 × 193 × 48 mm 2.8L

฿ 2,588.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน มิติภายนอก: ขนาดด้านใน 374 × 273 × 64 (H) มม: ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ 350 × 249 × 60 (H) มม: 329 × 228 × 60 (H) mm 4.6L

฿ 4,127.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน มิติภายนอก: ขนาดด้านใน 446 × 327 × 70 (H) มม: ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ 410 × 290 × 65 (H) มม: 387 × 267 × 65 (H) mm 7.3L

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • รายละเอียด 1
    รวม 1 ชิ้น
  • สี
    ฟ้าอ่อน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถาด ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· รูปทรง เรียบเนียนไม่มีความไม่สม่ำเสมอ

รหัสรุ่น
EA506AF-111
EA506AF-112
EA506AF-113
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความจุ

฿ 343.17

CONTAINER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขนาดภายนอก: ขนาดภายใน 322 × 231 × 52 มม: ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ 300 × 210 × 48 มม: 283 × 193 × 48 mm 2.8L

฿ 2,588.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน มิติภายนอก: ขนาดด้านใน 374 × 273 × 64 (H) มม: ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ 350 × 249 × 60 (H) มม: 329 × 228 × 60 (H) mm 4.6L

฿ 4,127.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน มิติภายนอก: ขนาดด้านใน 446 × 327 × 70 (H) มม: ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ 410 × 290 × 65 (H) มม: 387 × 267 × 65 (H) mm 7.3L

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1