(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เคส เก็บของEA506AB-64

เคส เก็บของEA506AB-64

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AB-64

รหัสรุ่น
EA506AB-64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,896.00

BOX 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน
·สามารถซ้อนกันในแนวตั้งและแนวนอนเป็น ภาชนะ ที่สามารถใช้เป็นชั้นวางได้
·สอง -61 และ -62 สามารถวางซ้อนกันบน -63 และ -64
·ฝาที่แยกจำหน่ายมีประโยชน์มากสำหรับการขนส่งหรือจัดเก็บเนื้อหา
· มิติ (มม.) - มิติ ภายใน:478 × 314 × 270 มิติ ภายนอก:540 × 378 × 278
·สีชัดเจน
·น้ำหนัก - 1500g
·ปริมาณต่อหน่วย - 1

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AB-64

รหัสรุ่น
EA506AB-64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,896.00

BOX 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1