(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เคส เก็บของEA506AB-56BA【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคส เก็บของEA506AB-56BA

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AB-56BA

  • ขนาด
    มิติภายนอก: 390 (W) × 720 (D) × 330 (H) mm;ขนาดภายใน: 300 (W) × 620 (D) × 290 (H) mm
  • จำนวน
    10 ชิ้น
  • วัสดุ
    พลาสติก
  • น้ำหนัก
    2,110g
  • รายละเอียดของ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ความกว้าง(mm)
    390
  • ความลึก(mm)
    720
  • ความสูง(mm)
    330
รหัสรุ่น
EA506AB-56BA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,168.00

CONTAINER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    มิติภายนอก: 390 (W) × 720 (D) × 330 (H) mm;ขนาดภายใน: 300 (W) × 620 (D) × 290 (H) mm
  • จำนวน
    10 ชิ้น
  • วัสดุ
    พลาสติก
  • น้ำหนัก
    2,110g
  • รายละเอียดของ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ความกว้าง(mm)
    390
  • ความลึก(mm)
    720
  • ความสูง(mm)
    330

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:โพลีโพรพีลีน
·ขนาด:ภายนอกสลัว:390 (W) × 720 (D) × 330 (H) mminside สลัว:300 (W) × 620 (D) × 290 (H) มม
·น้ำหนัก:2,110 ก
·ปริมาณต่อหน่วย:10 ชิ้น
·มี ลูกล้อ สะดวกในการเคลื่อนย้าย
·สินค้าสี่ชิ้นจะพอดีกับชั้นล่างของตู้เสื้อผ้าแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
·สามารถวางซ้อนกันในแนวตั้ง
·มีพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมากเนื่องจากความลึก 720 มม.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AB-56BA

  • ขนาด
    มิติภายนอก: 390 (W) × 720 (D) × 330 (H) mm;ขนาดภายใน: 300 (W) × 620 (D) × 290 (H) mm
  • จำนวน
    10 ชิ้น
  • วัสดุ
    พลาสติก
  • น้ำหนัก
    2,110g
  • รายละเอียดของ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ความกว้าง(mm)
    390
  • ความลึก(mm)
    720
  • ความสูง(mm)
    330
รหัสรุ่น
EA506AB-56BA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,168.00

CONTAINER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1