(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้ (มีฝาปิด/50·74 ลิตร)

กล่องใส่ของแบบพับได้ (มีฝาปิด/50·74 ลิตร)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,027.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA506AA-6
EA506AA-6A SALE
EA506AA-7
EA506AA-7A SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ ขนาด จำนวน ความสูงโดยรวมเมื่อพับ โหลดไฟฟ้า อัด

฿ 5,027.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 50.4L มิติภายนอก: 530 × 366 × 342 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 494 × 336 × 307 มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 492 × 334 × 307 mm 1 102mm 6.96 กิโลนิวตัน (710 กก.ฟ.)

฿ 16,176.00

฿ 13,099.32

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 50.4L มิติภายนอก: 530 × 366 × 342 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 494 × 336 × 307 มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 492 × 334 × 307 mm 5 102mm 6.96 กิโลนิวตัน (710 กก.ฟ.)

฿ 6,851.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 601-700 401-450 73.9L มิติภายนอก: 649 × 439 × 340 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 600 × 405 × 305 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 599 × 404 × 305 (H) mm 1 90mm 18.52 กิโลนิวตัน (1,890 กก.เอฟ)

฿ 20,751.00

฿ 16,829.06

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 601-700 401-450 73.9L มิติภายนอก: 649 × 439 × 340 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 600 × 405 × 305 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 599 × 404 × 305 (H) mm 5 90mm 18.52 กิโลนิวตัน (1,890 กก.เอฟ)

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    301-400
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    สีน้ำเงิน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เครื่องตรวจจับโลหะตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมได้ ไม่เป็น สนิม และมีฝาปิดที่ แบบรวม กับ กล่องใส่ของแบบพับได้ ซึ่งช่วยป้องกันการสูญหาย

รหัสรุ่น
EA506AA-6
EA506AA-6A SALE
EA506AA-7
EA506AA-7A SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ ขนาด จำนวน ความสูงโดยรวมเมื่อพับ โหลดไฟฟ้า อัด

฿ 5,027.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 50.4L มิติภายนอก: 530 × 366 × 342 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 494 × 336 × 307 มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 492 × 334 × 307 mm 1 102mm 6.96 กิโลนิวตัน (710 กก.ฟ.)

฿ 16,176.00

฿ 13,099.32

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 501-600 351-400 50.4L มิติภายนอก: 530 × 366 × 342 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 494 × 336 × 307 มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 492 × 334 × 307 mm 5 102mm 6.96 กิโลนิวตัน (710 กก.ฟ.)

฿ 6,851.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 601-700 401-450 73.9L มิติภายนอก: 649 × 439 × 340 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 600 × 405 × 305 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 599 × 404 × 305 (H) mm 1 90mm 18.52 กิโลนิวตัน (1,890 กก.เอฟ)

฿ 20,751.00

฿ 16,829.06

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 601-700 401-450 73.9L มิติภายนอก: 649 × 439 × 340 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 600 × 405 × 305 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 599 × 404 × 305 (H) mm 5 90mm 18.52 กิโลนิวตัน (1,890 กก.เอฟ)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1