(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้ 74.0 ลิตร (โปร่งใสและสีน้ำเงิน)

กล่องใส่ของแบบพับได้ 74.0 ลิตร (โปร่งใสและสีน้ำเงิน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,374.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA506AA-17
EA506AA-17A SALE
EA506AA-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน สี โหลดไฟฟ้า อัด

฿ 5,374.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 1 โปร่งใส -

฿ 13,708.00

฿ 11,192.58

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 5 โปร่งใส -

฿ 5,548.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 1 สีน้ำเงิน 10.60 กิโลนิวตัน (1,081 กก.ฟ.)

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    601-700
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    401-450
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    301-400
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ความจุ
    76.5L
  • ขนาด
    มิติภายนอก: 649 × 439 × 327 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 600 × 406 × 315 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 600 × 404 × 306 (H) mm
  • ฝา
    EA506AA-53 (จำหน่ายแยก)
  • ความสูงโดยรวมเมื่อพับ
    77mm

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ ทำจาก โพลีโพรพีลีน ซึ่ง ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงสูง สามารถซ้อนและพับเก็บได้ และยังมีแบบสีใสอีกด้วย

รหัสรุ่น
EA506AA-17
EA506AA-17A SALE
EA506AA-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน สี โหลดไฟฟ้า อัด

฿ 5,374.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 1 โปร่งใส -

฿ 13,708.00

฿ 11,192.58

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 5 โปร่งใส -

฿ 5,548.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 1 สีน้ำเงิน 10.60 กิโลนิวตัน (1,081 กก.ฟ.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1