(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้, 649 × 439 × 340 มม. / 74.4 ลิตร (มีฝา)

กล่องใส่ของแบบพับได้, 649 × 439 × 340 มม. / 74.4 ลิตร (มีฝา)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,944.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA506AA-161
EA506AA-162
EA506AA-163
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 6,944.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน

฿ 6,944.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง

฿ 6,944.00

CONTAINER 1 ชิ้น 11 วัน -

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    601-700
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    401-450
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    301-400
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ความจุ
    74.4L
  • ขนาด
    มิติภายนอก: 649 × 439 × 340 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 600 × 406 × 306 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 600 × 405 × 306 (H) mm
  • รายละเอียด 1
    มีฝาปิด
  • ขนาด (ขนาดภายนอก)
    649(W)×439(D)×340(H)mm
  • ขนาด (ขนาดภายใน)
    600(W)×405(D)×306(H)mm
  • ความสูงโดยรวมเมื่อพับ
    90mm
  • โหลดไฟฟ้า อัด
    16.40 กิโลนิวตัน (1,670 กก.เอฟ)

รายละเอียดสินค้า

· คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาได้จากด้านข้าง
· มี ล็อค แบบเรียบง่ายบนฝา ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ฝาเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
· มือจับ โค้ง เพื่อให้จับได้สะดวก
· เฟรม ด้านบนและ เฟรม ตรงกลางด้านสั้นมีพื้นผิวเพื่อให้สามารถถอด ซีล ออกได้อย่างหมดจด
·วางซ้อนกันได้

รหัสรุ่น
EA506AA-161
EA506AA-162
EA506AA-163
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 6,944.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน

฿ 6,944.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง

฿ 6,944.00

CONTAINER 1 ชิ้น 11 วัน -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1