(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้ 33/50.2 ลิตร (มีฝา)

กล่องใส่ของแบบพับได้ 33/50.2 ลิตร (มีฝา)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,564.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA506AA-121
EA506AA-141
EA506AA-142
EA506AA-143
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 4,564.00

CONTAINER 1 ชิ้น 11 วัน -

฿ 5,427.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน

฿ 5,427.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง

฿ 5,427.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    501-600
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    351-400
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    301-400
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ความจุ
    50.2L
  • ขนาด
    มิติภายนอก: 530 × 366 × 334 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 494 × 336 × 304 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 493 × 335 × 304 (H) mm
  • รายละเอียด 1
    มีฝาปิด
  • ขนาด (ขนาดภายนอก)
    530(W)×366(D)×334(H)mm
  • ขนาด (ขนาดภายใน)
    493(W)×335(D)×304(H)mm
  • ความสูงโดยรวมเมื่อพับ
    95mm
  • โหลดไฟฟ้า อัด
    11.67 กิโลนิวตัน (1,190 กก.เอฟ)

รายละเอียดสินค้า

· มีฝาปิด
· คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาได้จากด้านข้าง
· มี ล็อค แบบเรียบง่ายบนฝา ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ฝาเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
· มือจับ โค้ง เพื่อให้จับได้สะดวก
· เฟรม ด้านบนด้านสั้นและตรงกลางฝามีพื้นผิวเพื่อให้สามารถถอด ซีล ออกได้อย่างหมดจด
·วางซ้อนกันได้

รหัสรุ่น
EA506AA-121
EA506AA-141
EA506AA-142
EA506AA-143
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 4,564.00

CONTAINER 1 ชิ้น 11 วัน -

฿ 5,427.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน

฿ 5,427.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง

฿ 5,427.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1