(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
EA505-16 |
EA505-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน | น้ำหนัก | วัสดุ | ความจุ | ขนาด | รายละเอียด 1 | มิติภายนอก | มิติ ภายใน | วัสดุหลัก | ไกด์ การจัดเก็บโดยประมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,251.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 4.7 กก | - | ประมาณ 100 ลิตร | - | มี รูติดตั้ง แม่กุญแจ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สเก็น: 5 มม. หรือน้อยกว่า) | กว้างประมาณ 788 ×ลึกประมาณ 470 ×สูงประมาณ 498 มม | กว้างประมาณ 690 ×ลึกประมาณ 370 ×สูงประมาณ 370 มม | ตัวเครื่อง และฝาปิด: โพลีโพรพีลีน;หัวเข็มขัด: สเตนเลส;บรรจุภัณฑ์: EVA | ถังน้ำ โพลีโพรพีลีน 18 ลิตร × 4 ชิ้น ถังน้ำ โพลีโพรพีลีน 20 ลิตร × 3 ชิ้น * ไม่รวมขนาดพิเศษบางชิ้น | ||
฿ 6,320.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 ชิ้น | 2.46 กก | โพลีโพรพีลีน | - | ขนาดภายใน: 450 × 370 × 370 (H) mm;ขนาดภายนอก: 548 × 470 × 498 (H) mm | สามารถติดตั้ง แม่กุญแจ ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สเก็น: ⌀5 มม. หรือน้อยกว่า) | - | - | - | - |
บรรจุภัณฑ์ ที่ฝาด้านบนช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนและฝุ่นเข้ามา ทำให้เป็น เคส สุญญากาศสูง
[คุณสมบัติ]
· เป็นสต็อกเกอร์ที่ใช้หัวเข็มขัด สเตนเลส ขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มผล กระบวนการซีล และให้ ความทนทาน เป็นเลิศเนื่องจาก วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้
· เนื่องจากใช้ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สำหรับส่วน หน้าแปลน ของฝาปิด จึงป้องกันการบุกรุกของน้ำฝนและฝุ่น และกลิ่นที่น่ารำคาญที่เกิดขึ้นเมื่อเก็บขยะชั่วคราวและเก็บน้ำมันก๊าด
·สามารถติดตั้ง แม่กุญแจ ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สเก็น: 5 มม. หรือน้อยกว่า)
รหัสรุ่น |
---|
EA505-16 |
EA505-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน | น้ำหนัก | วัสดุ | ความจุ | ขนาด | รายละเอียด 1 | มิติภายนอก | มิติ ภายใน | วัสดุหลัก | ไกด์ การจัดเก็บโดยประมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,251.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 4.7 กก | - | ประมาณ 100 ลิตร | - | มี รูติดตั้ง แม่กุญแจ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สเก็น: 5 มม. หรือน้อยกว่า) | กว้างประมาณ 788 ×ลึกประมาณ 470 ×สูงประมาณ 498 มม | กว้างประมาณ 690 ×ลึกประมาณ 370 ×สูงประมาณ 370 มม | ตัวเครื่อง และฝาปิด: โพลีโพรพีลีน;หัวเข็มขัด: สเตนเลส;บรรจุภัณฑ์: EVA | ถังน้ำ โพลีโพรพีลีน 18 ลิตร × 4 ชิ้น ถังน้ำ โพลีโพรพีลีน 20 ลิตร × 3 ชิ้น * ไม่รวมขนาดพิเศษบางชิ้น | ||
฿ 6,320.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 ชิ้น | 2.46 กก | โพลีโพรพีลีน | - | ขนาดภายใน: 450 × 370 × 370 (H) mm;ขนาดภายนอก: 548 × 470 × 498 (H) mm | สามารถติดตั้ง แม่กุญแจ ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สเก็น: ⌀5 มม. หรือน้อยกว่า) | - | - | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง