(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
EA505-13 |
EA505-14 |
EA505-14B |
EA505-15 |
EA505-15B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน | น้ำหนัก | ความจุ | ขนาด | น้ำหนัก (กรัม.) | ขนาด (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,836.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 74L | - | 2460 | 545×440×455 | ||
฿ 7,887.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 100L | - | 4200 | 780×460×490 | ||
฿ 17,528.00 ฿ 13,340.56 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 ชิ้น | 4200g | 100L | มิติภายนอก: 780 × 460 × 490 (H) mm;ขนาดภายใน: 695 × 375 × 440 (H) mm | - | - | ||
฿ 10,168.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 135L | - | 5330 | 780×460×610 | ||
฿ 23,856.00 ฿ 18,058.99 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 ชิ้น | 5330g | 135L | มิติภายนอก: 780 × 460 × 610 (H) mm;ขนาดภายใน: 695 × 375 × 569 (H) mm | - | - |
เคส เก็บของขนาดใหญ่
โพลีโพรพีลีน เป็นฉนวนสูงและทนทานต่อสารเคมี
รหัสรุ่น |
---|
EA505-13 |
EA505-14 |
EA505-14B |
EA505-15 |
EA505-15B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน | น้ำหนัก | ความจุ | ขนาด | น้ำหนัก (กรัม.) | ขนาด (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,836.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 74L | - | 2460 | 545×440×455 | ||
฿ 7,887.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 100L | - | 4200 | 780×460×490 | ||
฿ 17,528.00 ฿ 13,340.56 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 ชิ้น | 4200g | 100L | มิติภายนอก: 780 × 460 × 490 (H) mm;ขนาดภายใน: 695 × 375 × 440 (H) mm | - | - | ||
฿ 10,168.00 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 135L | - | 5330 | 780×460×610 | ||
฿ 23,856.00 ฿ 18,058.99 |
BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 ชิ้น | 5330g | 135L | มิติภายนอก: 780 × 460 × 610 (H) mm;ขนาดภายใน: 695 × 375 × 569 (H) mm | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง