(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ที่ แคลมป์ยึด พันช์ ศูนย์คู่EA463BH-14【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ที่ แคลมป์ยึด พันช์ ศูนย์คู่EA463BH-14

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA463BH-14

รหัสรุ่น
EA463BH-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,439.00

PLUMBING SUPPLY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วงดนตรีที่จะรัดโดยการเจาะ
·ความหนา 0.635 มม
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS201)
·ประเภทงานหนักพร้อมขดลวดสองชั้น
·ใช้ EA463BH-1, -2 หรือ -2A (หน้า 125) ในการเจาะ
·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด:102 มม
·ความกว้าง:16 มม
·ปริมาณ / หน่วย:5 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA463BH-14

รหัสรุ่น
EA463BH-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,439.00

PLUMBING SUPPLY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1