(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาใน เคส กระดาษ ที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บ
· วัสดุ: SUS304
· กาว: ไม่มีอะไร
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
รหัสสินค้า |
---|
EA440FD-0.02 |
EA440FD-0.04 |
EA440FD-0.05 |
EA440FD-0.06 |
EA440FD-0.08 |
EA440FD-0.1 |
EA440FE-0.01 |
EA440FE-0.02 |
EA440FE-0.03 |
EA440FE-0.04 |
EA440FE-0.05 |
EA440FE-0.06 |
EA440FE-0.08 |
EA440FE-0.1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง×หนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,072.72 | SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50×0.02mm | ||
฿ 4,588.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50×0.04mm | ||
฿ 4,588.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50×0.05mm | ||
฿ 4,588.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50×0.06mm | ||
฿ 4,588.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50×0.08mm | ||
฿ 4,588.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50×0.1mm | ||
฿ 4,394.15 | SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100×0.01mm | ||
฿ 5,764.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100×0.02mm | ||
฿ 5,764.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100×0.03mm | ||
฿ 5,764.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100×0.04mm | ||
฿ 5,764.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100×0.05mm | ||
฿ 5,764.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100×0.06mm | ||
฿ 5,764.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100×0.08mm | ||
฿ 6,244.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 100×0.1mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | ความยาว | 2m | กาว | N/A |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง