(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิม ทองแดง
· วัสดุ: ทองแดง
· ขนาด: 150 มม. × 2.5 ม
· ความหนา: 0.025 มม. ถึง 0.254 มม
รหัสสินค้า |
---|
EA440EF-0.0A |
EA440EF-0.0B |
EA440EF-0.0C |
EA440EF-0.1 |
EA440EF-0.1A |
EA440EF-0.1B |
EA440EF-0.1C |
EA440EF-0.2 |
EA440EF-0.2A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา | ค่าพิกัดความเผื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,536.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.025mm | ±0.0003mm | ||
฿ 10,231.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.051mm | ±0.0003mm | ||
฿ 11,527.00 ฿ 11,227.30 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.076mm | ±0.0003mm | ||
฿ 11,633.00 ฿ 11,364.28 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | ||
฿ 12,600.00 ฿ 12,274.92 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.127mm | ±0.0004mm | ||
฿ 13,308.00 ฿ 13,008.57 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.152mm | ±0.0004mm | ||
฿ 14,064.00 ฿ 13,691.30 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.178mm | ±0.0004mm | ||
฿ 14,711.00 ฿ 14,377.06 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.203mm | ±0.0005mm | ||
฿ 15,573.00 ฿ 15,199.25 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.254mm | ±0.0005mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองแดง | ขนาด | 150 มม. × 2.5 ม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง