1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เรซิ่น]คันEA440DV-133

SHEET

[เรซิ่น]คันEA440DV-133
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,347.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไม่ กาว (เทป - ทน)
· วัสดุ-PTFE (tetrafluoride)
·เรียบ (ลื่นดีเยี่ยม)
· ทนความร้อน (260 ℃)
·สำหรับ คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอล หัวจับ เครื่องมือ ทดสอบและบอล วาล์ว แบบไม่ ไหล กลับ
· ความยาว:1 ม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง:13.0 มม

รหัสสินค้า
EA440DV-133
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,347.00

SHEET 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA440DV-133 ในชุด [เรซิ่น]คันEA440DV-133