(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·อุณหภูมิของอากาศร้อน - 250 ถึง 600 ℃
·การไหลของอากาศ - 180L / นาที
· สวิตช์- สลับการ ปริมาณลม 4 ระดับ (ปิด, ไหลอากาศ, ต่ำ, สูง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC, (50/60 hz)
· การใช้พลังงาน -1020W
·ขนาด - 253 × 70 × 200 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 950 กรัม
·รหัสความยาว (ม.) -30
·อุปกรณ์เสริม - หัวฉีด 3 ชิ้นตัวเรือนเหล็ก
·สอดคล้องกับการทำงานที่หลากหลายใน ฟังก์ชั่น จุดแข็งและจุดอ่อน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA365VA-12 ในชุด ปืนความร้อน (ประเภทตัวแปรอุณหภูมิ)EA365VA-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง