(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ (กันบาด/เคฟล่าร์/ เกลียว สเตนเลส)

ถุงมือ (กันบาด/เคฟล่าร์/ เกลียว สเตนเลส)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,927.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA354E-46
EA354E-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด สี ความยาวนิ้วกลาง ความยาวรวม เส้นรอบวงฝ่ามือ สี ข้อมือ

฿ 1,927.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน M ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อสีเขียว: สีน้ำเงิน 75mm 215mm 180mm สีน้ำเงิน

฿ 1,927.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน L ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อสีเขียว: สีแดง 80mm 235mm 210mm สีแดง

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เส้นด้ายปั่นเคฟล่าร์ 85% สเตนเลส 15%
  • ความหนา
    3mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    มาตรฐาน EU CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 5
  • รายละเอียด2
    7 เกจวัด

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนอกสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยมากขึ้น
วัสดุ: เส้นด้ายปั่นเคฟล่าร์ 85% สเตนเลส 15%
รายละเอียด 1: มาตรฐาน EU CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 5
ความหนา: 3 mm
รายละเอียด เกจวัด จ 2:7

รหัสรุ่น
EA354E-46
EA354E-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด สี ความยาวนิ้วกลาง ความยาวรวม เส้นรอบวงฝ่ามือ สี ข้อมือ

฿ 1,927.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน M ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อสีเขียว: สีน้ำเงิน 75mm 215mm 180mm สีน้ำเงิน

฿ 1,927.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน L ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อสีเขียว: สีแดง 80mm 235mm 210mm สีแดง

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1