(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ เคฟล่า การเคลือบผิว ยูรีเทนEA354E-41

ถุงมือ เคฟล่า การเคลือบผิว ยูรีเทนEA354E-41

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวแทนของชุด ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น สีของชายเสื้อแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด
  • เริ่ม :
    ฿ 1,296.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA354E-41
EA354E-43A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 1,296.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน -

฿ 1,311.00

WORK GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    เส้นใยยาวเคฟลาร์ 97% โพลียูรีเทน 3%
  • รายละเอียด 1
    มาตรฐาน EU CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 3
  • ความยาวโดยรวม
    235mm
  • ความหนา
    2.5mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • รายละเอียด2
    15 เกจวัด
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 54 g
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีแดง
  • จำนวน
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

· เคลือบ ยูรีเทน บนฝ่ามือให้การ ตัวจับชิ้นงาน ที่ดีเยี่ยม
· สีของรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

รหัสรุ่น
EA354E-41
EA354E-43A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 1,296.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน -

฿ 1,311.00

WORK GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1