(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ / ทน น้ำมัน / ทนสารเคมี (พีวีซี)/ หนา 1.9 mm

ถุงมือ / ทน น้ำมัน / ทนสารเคมี (พีวีซี)/ หนา 1.9 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354BW-12L

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: เคลือบฉนวน พีวีซี: ผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์
  • ความหนา
    1.9mm
  • สี
    มอสสีเขียว
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    สำหรับงานกับสารเคมี น้ำมัน และ จาระบี
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    350mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    275mm
รหัสรุ่น
EA354BW-12L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: เคลือบฉนวน พีวีซี: ผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์
  • ความหนา
    1.9mm
  • สี
    มอสสีเขียว
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    สำหรับงานกับสารเคมี น้ำมัน และ จาระบี
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    350mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    275mm

รายละเอียดสินค้า

· ทนทานต่อการสึกหรอและมี ความทนทาน เป็นเลิศ
· การใช้งาน: สำหรับงานกับสารเคมี น้ำมัน และ จาระบี
· เคลือบฉนวน ผ้าเจอร์ซี่คู่เนื้อนุ่ม
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม ทนต่อการเสียดสี ความยืดหยุ่น
· ตัวจับชิ้นงาน ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เหมาะสำหรับการหยิบจับ วัสดุ ที่ลื่นหรือ สารขัดถู
· เคลือบฉนวน นุ่มช่วยเพิ่มความสบายและความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354BW-12L

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: เคลือบฉนวน พีวีซี: ผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์
  • ความหนา
    1.9mm
  • สี
    มอสสีเขียว
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    สำหรับงานกับสารเคมี น้ำมัน และ จาระบี
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    350mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    275mm
รหัสรุ่น
EA354BW-12L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1