(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปปิด สกรู (สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก)

เทปปิด สกรู (สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 79.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
EA351KA-1
EA351KA-2
EA351KA-11
EA351KA-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของเทป

฿ 147.00

SEAL TAPE 1 ชิ้น 12 วัน 6.2mm

฿ 79.00

SEAL TAPE 1 ชิ้น 12 วัน 8mm

฿ 1,448.27

SEAL TAPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6.2mm

฿ 791.20

SEAL TAPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8mm

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว เทป
    7m
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    -100° ซ ถึง +260° ซ
  • การประยุกต์ใช้งาน
    PTFE
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(°C)
    ±0 ถึง -99
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    201 ถึง 300
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.1mm
  • ติดไฟ
    ไม่ติดไฟ

รายละเอียดสินค้า

· ทนทาน ทนสารเคมี ทนต่อ ตัวทำละลาย และ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม
· สำหรับ กระบวนการซีล เกลียว ข้อต่อ ข้อต่อ ของของเหลวทั้งหมดที่ไม่ใช่ก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ
· เนื่องจากมี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม จึง ซีล รูปทรงต่างๆ ได้ง่ายมาก

รหัสรุ่น
EA351KA-1
EA351KA-2
EA351KA-11
EA351KA-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของเทป

฿ 147.00

SEAL TAPE 1 ชิ้น 12 วัน 6.2mm

฿ 79.00

SEAL TAPE 1 ชิ้น 12 วัน 8mm

฿ 1,448.27

SEAL TAPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6.2mm

฿ 791.20

SEAL TAPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1