1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเวอร์เตอร์ DC เครื่องจักรEA315MB-1

WELDING TOOL

อินเวอร์เตอร์ DC เครื่องจักรEA315MB-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61,234.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เพิ่มอุปกรณ์ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
· พาวเวอร์ซัพพลาย:200 V AC / 100 V AC
·กดแบบผสม 100 V / 200 V
· กระแส Output:200 A (125) ※ () เป็น 100 V AC กระแสไฟฟ้า
·อินพุต:6.9 กิโลวัตต์ (3.9 กิโลวัตต์)
·ไม่มี - โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า:66 โวลต์
·อัตราการใช้งาน:60%
·การใช้งาน ลวดเชื่อม:เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 4.0 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 มม.)
·ขนาด:135 (W) × 420 (D) × 250 (H) มม
·น้ำหนัก:7.0 กก
·รหัสความยาว:2.5 ม. (3.3sq)
·วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ช่วยให้สูญเสียอินพุตต่ำมาก(ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย 0.99)

รหัสสินค้า
EA315MB-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 61,234.00

฿ 44,541.61

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA315MB-1 ในชุด อินเวอร์เตอร์ DC เครื่องจักรEA315MB-1