(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยการชาร์จไฟจาก พาวเวอร์ซัพพลาย ครัวเรือนที่ 100 V AC ทำให้สามารถเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลาง อิเล็กโทรด ได้ถึง 3.2 มม.
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC
· กระแส Output - 90 ถึง 155 A
·เวลาในการเติมเงิน - 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมง
·อัตราการใช้งานเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 มม:40% เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม:20%
·ขนาด ตัวเครื่อง - 340 (W) × 240 (D) × 530 (H) มม
·น้ำหนัก - 57 กก
·แบตเตอรี่เฉพาะอุปกรณ์เสริม (36 V) x1 ชิ้น, ข้อต่อ (ตัวผู้) x2 ชิ้น, สายจ่ายไฟ x2 ม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA315GJ ในชุด เครื่องจักร เชื่อม DC หีบEA315GJ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง