1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้าEA315GC-2

WELDING TOOL

เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้าEA315GC-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,620.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 200 V AC / 100 V
·ชนิดรวม 100 V / 200 V
· กระแส Output - 110A / 90 A
·อินพุต - 3.5kW (2.2kW) ※ () สำหรับอินพุต AC 100 V
·โหลดไฟฟ้า - 40V
· โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า - 22V
·อัตราการใช้งาน - 10%
· ลวดเชื่อม ใช้ งานได้- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ถึง 2.6 มม
·น้ำหนัก - 17 กก
· มิติ ตัวเครื่อง -180 (W) × 370 (D) × 260 (H) มม
· 50/60 Hz ทั่วไป
·ความยาว สายไฟ โฮลเดอร์ 3 ม., สายดิน 3 ม., พาวเวอร์ซัพพลาย 2 ม

รหัสสินค้า
EA315GC-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 37,620.00

฿ 30,916.12

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA315GC-2 ในชุด เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้าEA315GC-2