(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องซีล 100 V AC/920 W (แบบ โต๊ะช่าง)

เครื่องซีล 100 V AC/920 W (แบบ โต๊ะช่าง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,391.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA305XM-14A
EA305XM-24A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,391.00

PACKING GOODS 1 ชิ้น 12 วัน

฿ 2,993.00

PACKINGGOODS 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • จำนวน
    5 ชิ้น
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ฟลูออโรโพลิเมอร์ เปลี่ยน
  • รายละเอียด2
    ฟลูออโรโพลิเมอร์ ทดแทนสำหรับ EA35XM-4A

รายละเอียดสินค้า

· ได้ การขัดเงา ที่สม่ำเสมอและสวยงาม
· สามารถใช้กับถุง มาตรฐาน LD เบอร์ 19 ได้สูงสุด

รหัสรุ่น
EA305XM-14A
EA305XM-24A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,391.00

PACKING GOODS 1 ชิ้น 12 วัน

฿ 2,993.00

PACKINGGOODS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1