(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 4.9 mpa
· ความทนความดัน - 7.3 mpa
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 120 ℃
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· วัสดุ-C3604
· ฟลูออรีน ประกอบด้วย ยาง ใช้ บรรจุภัณฑ์
·ป้องกันการไหลย้อนกลับของอากาศ
· สกรูติดตั้ง- rc3 / 8
·ขนาด (มม.) -19 × 54
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153EE-23 ในชุด ไลน์ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สำหรับ ความดัน สูง)EA153EE-23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง