(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สกรูติดตั้ง-rc (PT) 1/4
·ความสูง - 100 มม
· ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 1.0 mpa
· ความทนความดัน - 1.5 mpa
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 60 ℃
· เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง - 40μm
·น้ำหนัก - 400 กรัม
· End-to-end - 40 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153CB-2 ในชุด ตัวกรองลมEA153CB-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง