(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสูง - 170 มม
· ความดัน ใช้งาน - 0.05 ถึง 1.0 mpa
· ความทนความดัน - 1.5 mpa
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 60 ℃
· เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง - 5μm
·น้ำหนัก - 500 กรัม
· End-to-end - 70 มม
· สกรูติดตั้ง:Rc (PT) 3/8
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153CB-13 ในชุด ตัวกรองลมEA153CB-13
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง