(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสูง - 244 มม
· ความดัน ใช้งาน - 0.05 ถึง 1.0 mpa
·การตั้งค่า ความดัน - 0.05 ถึง 0.85 mpa
· ความทนความดัน - 1.5 mpa
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 60 ℃
· เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง - 5μm
·น้ำหนัก - 800 กรัม
· End-to-end - 72 มม
· สกรูติดตั้ง:Rc (PT) 1/4
·มี เหล็กยึด
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153CA-22 ในชุด ตัวปรับแรงดันลม พร้อม ชุดกรองEA153CA-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง