(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.0 mpa หรือต่ำกว่า
·การตั้งค่า ความดัน - 0.05 ถึง 0.85 mpa
· ความทนความดัน - 1.5 mpa
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 60 ℃
·น้ำหนัก:-22:0.6 กก. - 23:0.6 กก. - 24:0.7 กก. - 26:1.2 กก. - 28:1.2 กก
· จบสิ้น:-22, -23:75 มม., -24:80 มม., -26, -28:90 มม
· สกรูติดตั้ง:Rc (PT) 3/8
· มิติ (มม.):เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 x 162 (H)
·มี เกจวัดความดัน และ เหล็กยึด
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153C-23 ในชุด ตัวปรับแรงดันลมEA153C-23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง