(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS304)
· สกรูติดตั้ง-R (PT) 1/4 "
·อุณหภูมิบริการ - 20 ถึง 80 ℃
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศอัด
· มิติ - ยาว 50 x กว้าง 19 มม
·น้ำหนัก - 58g
·เมื่อถึง ความดัน ใช้งานหลอดไฟจะเปิดขึ้นเพื่อปล่อยอากาศ
·การตั้งค่า ความดัน - 0.4 mpa
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153BA-4 ในชุด รีลีฟวาล์วEA153BA-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง