(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ -140 x 205 (H) มม
·ช่วงการปรับ ความดัน - 0.05 ถึง 0.85 mpa
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 0.95 mpa
·ความจุ น้ำมัน - 160 มล
· ชุดกรอง - 5μm
· End-to-end - 140 มม
·น้ำหนัก - 870g
· น้ำมัน ใช้งานได้ - เทียบเท่ากับ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1, ISO, VG # 32
· สกรูติดตั้ง:Rc (PT) 1/4
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153AG-12 ในชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (สำหรับอากาศ)EA153AG-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง